VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3
-
Cavo patch
1402503
Cavo patch Sercos III, schermato, stella quadrupla, AWG 22 flessibile (a 7 fili), RAL 3020 (rosso traffico), connettore RJ45/IP20, angolato, su connettore RJ45/IP20, angolato, lunghezza: 0,3 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | Sercos |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Grado d'inquinamento | 1 |
Segnalazione stato | no |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Dati meccanici | |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 30,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | 50 N |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio in basso RJ45 |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PA (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Lunghezza cavo | 0,30 m |
Sercos III [93K] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Peso della linea | 68 kg/km |
Tipo di cavo | Sercos III |
Tipo cavo (sigla) | 93K |
Tipo di segnale/categoria | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | rosso traffico RAL 3020 |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
Guaina interna materiale | PVC |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Materiale isolamento fili | PE |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,55 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Tipo di schermatura a coppie | Poliestere rivestito in alluminio |
Cordatura intera | Stella quadrupla |
Schermatura | Treccia di fili in rame stagnati |
Tensione nominale cavo | 600 V |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistenza linea | ≤ 120 Ω/km |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 0,5 GΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
Runtime | 5,3 ns/m |
Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
-40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 |
Codice articolo | 1402503 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABA |
Codice prodotto | ABNABA |
GTIN | 4046356622516 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51.2 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 28.68 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen