VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/5,0
-
Cavo di rete
1658749
Connettori da incasso M12, femmina, 8 poli, codifica A, per montaggio posteriore, con cavo Ethernet AWG 26 flessibile (7 fili) e connettore RJ45, lunghezza: 5 m
Dettagli prodotto
| Tipo sensore | Ethernet |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | I |
| Grado d'inquinamento | 1 |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 30 V |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Materiale custodia | CuZn/PA |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Connettore femmina da incasso diritto M12 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Lunghezza cavo | 5,00 m |
| Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 4 coppie [94B] |
| Struttura conduttore | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
| Linea segnale AWG | 26 |
| Sezione del conduttore | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 0,96 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PE espanso |
| Conduttore singolo, colore | bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone |
| Guaina esterna spessore parete | 1,05 mm |
| Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
| Cordatura intera | 4 coppie verso l’anima |
| Copertura schermata ottica | 70 % |
| Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
| Capacità linea | 48 nF/km (a 1 kHz) |
| Tensione nominale cavi | ≤ 100 V |
| Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 26 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 52 mm |
| Resistenza alla trazione | ≤ 100 N |
| Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 71,3 dB (con 1 MHz) |
| 62,3 dB (con 4 MHz) | |
| 56,3 dB (con 10 MHz) | |
| 53,2 dB (con 16 MHz) | |
| 51,8 dB (con 20 MHz) | |
| 48,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
| 53,3 dB (con 4 MHz) | |
| 47,3 dB (con 10 MHz) | |
| 44,2 dB (con 16 MHz) | |
| 42,8 dB (con 20 MHz) | |
| 39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
| 24,1 dB (con 8 MHz) | |
| 25 dB (con 10 MHz) | |
| 25 dB (con 16 MHz) | |
| 25 dB (con 20 MHz) | |
| 23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (con 100 MHz) | |
| Attenuazione schermatura | 3,2 dB (con 1 MHz) |
| 6 dB (con 4 MHz) | |
| 9,5 dB (con 10 MHz) | |
| 12,1 dB (con 16 MHz) | |
| 13,6 dB (con 20 MHz) | |
| 17,1 dB (con 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (con 62,5 MHz) | |
| 32 dB (con 100 MHz) | |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
| -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (posa) | -20 °C ... 80 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
| -10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile) | |
| connettore / connecttore femmina | |
| Codice articolo | 1658749 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNMAY |
| Codice prodotto | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163040 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 280.42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 222.22 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen