SAC-5P-M12MS/3,5-923/M12FS CAN
-
Cavo di sistema bus
1073560
Cavo di sistema bus, CANopen®, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-argento RAL 7001, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 3,5 m, Connettore non schermato
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Applicazione | Sistema bus |
Tipo sensore | CANopen® |
Numero di poli | 5 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Sistema bus | CANopen® |
Tipo di segnale/categoria | CANopen® |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale impugnature | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | TPU GF |
Materiale connessione a vite | Zinco pressofuso |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 5 |
Tipo di codifica | A (Standard) |
Lunghezza cavo | 3,5 m |
CANopen®/DeviceNet™, PUR, grigio [923] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, grigio [923] |
Struttura conduttore | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,13 mm |
Linea segnale AWG | 24 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 19x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 2x 0,25 mm² (Linea dati) |
2x 0,34 mm² (Tensione di alimentazione) | |
1x 0,34 mm² (Conduttori flessibili applicati) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,95 mm ±0,05 mm (Linea dati) |
1,4 mm ±0,05 mm (Tensione di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 6,70 mm ±0,3 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-argento RAL 7001 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Materiale, isolamento fili | PE espanso (Linea dati) |
PE (Tensione di alimentazione) | |
Conduttore singolo, colore | rosso-nero, blu-bianco |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Tipo di schermatura a coppie | Pellicola di alluminio rivestita in plastica, lato in alluminio esterno |
Cordatura intera | 2 coppie intorno ad un conduttore flessibile applicato nel centro dell’anima |
Copertura schermata ottica | 80 % |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 GΩ*km (Linea dati) |
≥ 5 GΩ*km (Tensione di alimentazione) | |
Resistenza del doppino | ≤ 181,80 Ω/km (Linea dati) |
≤ 114,80 Ω/km (Tensione di alimentazione) | |
Impedenza caratteristica | 120 Ω ±10 % (con 1 MHz) |
Capacità linea | nom. 40 nF/km (Linea dati) |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 34 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 67 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000000, Raggio di piegatura: 70 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 4,5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 3 m/s², Temperatura di utilizzo: ≤ 70 °C |
Attenuazione schermatura | ≤ 22,9 dB/km (con 1 MHz) |
≤ 16,4 dB/km (a 500 kHz) | |
≤ 9,5 dB/km (a 125 kHz) | |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma IEC 60754-1 | |
Resistenza alla fiamma | UL 1581, Sec. 1060 (FT-1) |
IEC 60332-1 | |
Altra resistenza | non aderente |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
≤ 70 °C (Cavo, inserto catene portacavi) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-20 °C ... 75 °C (Cavi, posa mobile) | |
-25 °C ... 90 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1073560 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | AF1CDD |
Codice prodotto | AF1CDD |
GTIN | 4055626771304 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 228.77 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 228.77 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen