NBC-R4ACR-R4ACR-EC4/.../...
-
Cavo di rete
1411872
Cavo di rete, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, EtherCAT®
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| Tipo sensore | EtherCAT® |
| Numero di poli | 4 |
| Numero degli slot | 1 |
| Schermato | sì |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
| Tensione nominale UN | 48 V |
| Corrente nominale IN | 1 A |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio angolato RJ45 |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PA (Portacontatti) | |
| PA (Custodia) | |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio angolato RJ45 |
| Colore impugnature | nero |
| Materiale | CuSn (Contatto) |
| Ni/Au (Superficie contatti) | |
| PA (Portacontatti) | |
| PA (Custodia) | |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| UL AWM Style | 21694 |
| Peso della linea | 67 kg/km |
| Tipo di cavo | EtherCAT® |
| Tipo cavo (sigla) | 93G |
| Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PVC |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
| Guaina interna materiale | PVC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,55 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | 600 V |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ (per km) |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 3 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7 x D |
| Resistenza all'olio | limitatamente resistente agli oli |
| Resistenza alla fiamma | secondo UL 1685 (CSA FT 4) |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV (secondo la norma UL 1581, paragrafo 1200) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| EtherCAT® catena portacavi CAT5 [93H] | |
| Disegno quotato |
|
| Schermato | sì |
| Peso della linea | 61 kg/km |
| Tipo di cavo | EtherCAT® catena portacavi CAT5 |
| Tipo cavo (sigla) | 93H |
| Tipo di segnale/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Struttura dei cavi | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Diametro esterno conduttore | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
| Guaina esterna spessore parete | ca. 0,90 mm |
| Guaina interna materiale | FRNC |
| Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
| Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
| Materiale isolamento fili | PE |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm |
| Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
| Cordatura intera | Stella quadrupla |
| Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
| Copertura schermata ottica | 85 % |
| Tensione nominale cavo | 600 V (UL Rating) |
| Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensione di prova filo/schermatura | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistenza accoppiamento | ≤ 20,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
| Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
| Resistenza del doppino | ≤ (per km) |
| Runtime | 5,3 ns/m |
| Velocità del segnale | 0,66 c |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 7,5 x D |
| Numero dei cicli di piegatura | 3000000 |
| Raggio di piegatura | 100 mm |
| Corsa di posizionamento | 10 m |
| Velocità di posizionamento | 4 m/s |
| Accelerazione | 4 m/s² |
| Sollecitazione di torsione | ± 30 °/m |
| Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
| Altra resistenza | resistente ai raggi UV |
| Caratteristiche particolari | Caratteristiche elettriche secondo EN 50288-2-2 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile) |
| -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Connettore RJ45) |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 80 °C (Connettore RJ45) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (cavi, posa fissa) |
| Codice articolo | 1411872 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABNABD |
| Codice prodotto | ABNABD |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen