NBC-R4AC/25,0-93E/R4AC
-
Cavo di rete
1412091
Cavo Ethernet confezionato, CAT5e, schermato, 2 coppie, AWG 26 flessibile (7 fili), RAL 5021 (azzurro mare), connettore maschio RJ45/IP20 su connettore maschio RJ45/IP20, Line, lunghezza 1 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Numero degli slot | 1 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 1 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Colore impugnature | grigio |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PC (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Colore impugnature | grigio |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Ni/Au (Superficie contatti) | |
PC (Portacontatti) | |
PA (Custodia) | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
Lunghezza cavo | 25,00 m |
Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie [93E] | |
Disegno quotato |
|
Schermato | sì |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Peso della linea | 42 kg/km |
Tipo di cavo | Ethernet flessibile CAT5, a 2 coppie |
Tipo cavo (sigla) | 93E |
Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Struttura dei cavi | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | azzurro mare RAL 5021 |
Guaina esterna spessore parete | 1,20 mm |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 2x 2x 0,14 mm² |
Materiale isolamento fili | PE espanso |
Diametro filo con guaina isolante | 0,98 mm |
Conduttore singolo, colore | bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde |
Cordatura a coppie | 2 conduttori a coppia |
Cordatura intera | 2 paisa con 2 riempitori verso l’anima |
Schermatura | Pellicola rivestita in alluminio, treccia di fili in rame stagnati |
Copertura schermata ottica | 70 % |
Carico di corrente ammesso del cavo | 2,00 A (secondo DIN VDE 0891-1) |
Tensione nominale cavo | ≤ 100 V (Valore di punta, non per correnti forti) |
Tensione di prova filo/filo | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensione di prova filo/schermatura | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Resistenza di isolamento linea | ≥ 500 MΩ*km |
Resistenza accoppiamento | ≤ 100,00 mΩ/m (con 10 MHz) |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±5 Ω (con 100 MHz) |
Resistenza del doppino | ≤ 290,00 Ω/km |
Capacità linea | ca. 45 nF/km (a 1 kHz) |
Runtime | 5,3 ns/m |
Resistenza alla trazione | ≤ 80 N |
Raggio di piegatura minima, fisso | 4 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 8 x D |
Attenuazione paradiafonica (NEXT) | 65,3 dB (con 1 MHz) |
56,3 dB (con 4 MHz) | |
50,3 dB (con 10 MHz) | |
47,2 dB (con 16 MHz) | |
45,8 dB (con 20 MHz) | |
42,9 dB (con 31,25 MHz) | |
38,4 dB (con 62,5 MHz) | |
35,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di paradiafonia a somma di potenza (PSNEXT) | 62,3 dB (con 1 MHz) |
53,3 dB (con 4 MHz) | |
47,3 dB (con 10 MHz) | |
44,2 dB (con 16 MHz) | |
42,8 dB (con 20 MHz) | |
39,9 dB (con 31,25 MHz) | |
35,4 dB (con 62,5 MHz) | |
32,3 dB (con 100 MHz) | |
Attenuazione di ritorno (RL) | 23 dB (con 4 MHz) |
24,1 dB (con 8 MHz) | |
25 dB (con 10 MHz) | |
25 dB (con 16 MHz) | |
25 dB (con 20 MHz) | |
23,6 dB (con 31,25 MHz) | |
21,5 dB (con 62,5 MHz) | |
20,1 dB (con 100 MHz) | |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
Resistenza all'olio | secondo EN 60811-2-1 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-1-2 |
secondo UL VW1 | |
a norma UN ECE-R 118.03 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
-40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Connettore RJ45) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 60 °C (Connettore RJ45) |
Codice articolo | 1412091 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ABNABD |
Codice prodotto | ABNABD |
GTIN | 4046356948937 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’104.3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’000 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121604 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen