FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/3
-
Cavo patch in fibra ottica
1115547
N. ELDAS®:
101940432
N. ELDAS®:
101940432
OS2 duplex jumper, monomodale, SC-SC, rettifica UPC, lunghezza 3 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ponticello in fibra ottica a forma di 8 per cavo FO
Realizzato in materiale privo di alogenati, con propagazione ritardata della fiamma, conforme alla direttiva RoHS
Eccellenti proprietà meccaniche e ottiche
Impiego in vani interni, idoneo per la distribuzione di fibra ottica e dispositivi terminali
Cavo patch monomodale per posa in interni
Tutti i componenti conformi a UL 94, V0
Le caratteristiche soddisfano gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali
Perdita di inserzione ≤ 0,5 dB (varia a seconda dello stato)