FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/5
-
Cavo patch in fibra ottica
1115533
N. ELDAS®:
101900442
N. ELDAS®:
101900442
OM2 duplex jumper, multimodale, SC-SC, rettifica UPC, lunghezza 5 m
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Prova completa secondo IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C
Verifica del cambio di temperatura secondo IEC 61300-2-1
Prova di vibrazioni secondo IEC 61300‑2‑1
Resistenza alla trazione del collegamento del cavo secondo IEC 61300-2-5
Cavo patch multimodale con caratteristiche ottiche e meccaniche eccellenti per la posa negli interni
Ideale per l'impiego in impianti di distribuzione e per la connessione di dispositivi terminali
Protezione antincendio grazie alla guaina LSZH e ai componenti UL 94 V0
Prove con interferometro ad ogni tappa del processo di certificazione
Soddisfa gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali