FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica
1115543
N. ELDAS®: 101940322

OS2 duplex jumper, singlemode, SC-SC, rettifica APC, lunghezza 2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ponticello in fibra ottica a forma di 8 per cavo FO
Realizzato in materiale privo di alogenati, con propagazione ritardata della fiamma, conforme alla direttiva RoHS
Eccellenti proprietà meccaniche e ottiche
Impiego in vani interni, idoneo per la distribuzione di fibra ottica e dispositivi terminali
Tutti i componenti conformi a UL 94, V0
Cavo patch monomodale per posa in interni
Le caratteristiche soddisfano gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali
Perdita di inserzione ≤ 0,5 dB (varia a seconda dello stato)