FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica
2901549

Cavo tondo POF assemblabile e altamente flessibile (solo teste IP20) per l'impiego in catene portacavi. Elementi singoli in poliammide (PA) ad elevata resistenza. Il cavo è privo di alogeni, resistente all'ozono e ai raggi UV, con robusta guaina esterna in poliuretano (PUR).

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Cavo intestato altamente flessibile per l'impiego in catene portacavi
Guaina esterna in poliuretano (PUR) robusto
Fili singoli da 2,2 mm in poliammide ad elevata resistenza (PA)
Configurato per una sollecitazione da catena portacavi sino a 5.000.000 cicli
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati