FOC-RUGGED-1012/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica
2901548

Robusto cavo di installazione POF PROFINET assemblabile (solo teste IP20) per la posa in macchine e impianti fissi, singoli elementi in poliammide (PA), privo di alogeni, resistente all'ozono e ai raggi UV, con guaina esterna in poliuretano (PUR) rinforzata

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Robusto cavo di installazione per la posa in macchine e impianti stazionari
Per interni
Progettato per esigenze elevate in termini di sollecitazioni da trazione e pressione trasversale
Guaina esterna in poliuretano (PUR) rinforzato
Fili singoli da 2,2 mm in poliammide ad elevata resistenza (PA)
Resistente all'ozono e ai raggi UV, privo di alogenati