FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/0.5 - Cavo patch in fibra ottica
1111540
N. ELDAS®: 101940102

OS2 duplex jumper, monomodale, LC-LC, rettifica UPC, lunghezza 0,5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Ponticello in fibra ottica a forma di 8 per cavo FO
Realizzato in materiale privo di alogenati, con propagazione ritardata della fiamma, conforme alla direttiva RoHS
Eccellenti proprietà meccaniche e ottiche
Impiego in vani interni, idoneo per la distribuzione di fibra ottica e dispositivi terminali
Tutti i componenti conformi a UL 94, V0
Cavo patch monomodale per posa in interni
Le caratteristiche soddisfano gli standard industriali ottici e meccanici
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali
Perdita di inserzione ≤ 0,5 dB (varia a seconda dello stato)