FOC-LC:AA-SC:AA-OS2:D01/3 - Cavo patch in fibra ottica
1115611

OS2 duplex jumper, monomodale, LC-SC, rettifica APC, lunghezza 3 m

Dettagli prodotto








I vantaggi

Ponticello in fibra ottica a forma di 8 per cavo FO
Cavo patch monomodale per posa in interni
Eccellenti proprietà meccaniche e ottiche
Impiego in vani interni, idoneo per la distribuzione di fibra ottica e dispositivi terminali
Realizzato in materiale privo di alogenati, con propagazione ritardata della fiamma, conforme alla direttiva RoHS
Tutti i componenti conformi a UL 94, V0
Le caratteristiche soddisfano gli standard industriali ottici e meccanici
Perdita di inserzione ≤ 0,5 dB (varia a seconda dello stato)
Connettore con lucidatura UPC per valori di attenuazione ottimali