FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica
2901559

Cavo tondo GOF assemblabile, altamente robusto (solo teste IP20) per la posa esterna con barriera contro i vapori integrata e protezione antiroditori. Elementi singoli in materiale FRNC altamente flessibile. Il cavo è resistente ai raggi UV e all'ozono grazie alla robusta guaina esterna in polietilene.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Tenuta longitudinale
Guaina esterna in polietilene molto robusta
Fili singoli da 2,2 mm in materiale FRNC altamente flessibile
Cavo intestato robusto per la posa in esterni
Resistente all'ozono e ai raggi UV
Barriera contro i vapori integrata e protezione antiroditori