SAC-4P-FS SH SCO/.../... - Cavo sensore/attuatore
1536531

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Soluzioni flessibili: materiali configurabili con tipi di cavi e lunghezze variabili
Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati