Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cavo sensore/attuatore
1543582

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m

Dettagli prodotto









I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Cavo di sistema per la tensione di alimentazione e il segnale bus
Cavo di potenza per tensione attuatore