SAC-4P- 1,5-800/M12FR - Cavo sensore/attuatore
1456954

Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, resistente agli spruzzi di saldatura, altamente flessibile, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m, per robot e catene portacavi

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Affidabili per l'uso nel settore della carrozzeria grazie al cavo resistente alle scintille della saldatura