SAC-4P-P12MS/ 0,6-PUR/M12FS
-
Cavo sensore/attuatore
1393900
Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 Push-Pull, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,6 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo sensore/attuatore |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 4 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 100 |
Segnalazione stato | no |
Indicazione di stato disponibile | no |
Connessione conduttori | |
Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto M12 Push-Pull |
Numero di poli | 4 |
Tipo di bloccaggio | Push-Pull |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore femmina diritto M12 |
Numero di poli | 4 |
Tipo di codifica | A |
Lunghezza cavo | 0,6 m |
PUR senza alogenati nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 4 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR senza alogenati nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
Diametro filo con guaina isolante | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diametro esterno conduttore | 4,20 mm ±0,15 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | grigio-nero RAL 7021 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PP |
Conduttore singolo, colore | marrone, bianco, blu, nero |
Isolamento spessore parete | ≥ 0,21 mm |
Guaina esterna spessore parete | ca. 0,50 mm |
Cordatura intera | 4 fili twistati longitudinalmente |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 58 Ω/km |
Resistenza di isolamento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensione nominale cavi | ≤ 300 V |
Tensione di prova | ≥ 3000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 21 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 42 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 42 mm, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s² |
Capacità di carico dinamico (torsione) | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min. |
Assenza di alogeni | secondo DIN VDE 0472 Parte 815 |
a norma DIN EN 50267-2-1 | |
Resistenza alla fiamma | secondo UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistenza all'olio | a norma DIN EN 60811-2-1 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Resistenza all'idrolisi e ai microbi | |
resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) | |
non aderente | |
resistente all'abrasione | |
Caratteristiche particolari | per catena portacavi |
privo di silicone | |
senza sostanze impregnate di vernice | |
flessibile | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa) |
-25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
Definizione norma | M12-Push-Pull |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-010 |
Codice articolo | 1393900 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1CCC |
Codice prodotto | AF1CCC |
GTIN | 4063151819088 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 35.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido Push-Pull
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen