Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo.
Codice articolo
2310170
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
30 Pezzi
Codice prodotto
DK2AZZ
GTIN
4046356078757
Peso per pezzo (confezione inclusa)
387 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
387 g
Paese di origine
DE
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Non applicabile
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.