CAB-D37-F-F-HF-S-F-DO-ETHA/...
-
Cavi
1688058
Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni; controllore: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli) (poli collegati: 20); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 37-poli) (poli collegati: 20); lunghezza cavo: variabile
Dettagli prodotto
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
| -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (Ad altitudini > 2000 m ... ≤ 3000 m rispettare il fattore di correzione 0,88 alla temperatura ambiente (funzionamento).) |
| Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Corrente (per conduttore) | ≤ 2,5 A (allo stato non arrotolato, vedi declassamento) |
| Corrente (Corrente cumulativa) | ≤ 20 A (vedere derating) |
| Controllore supportato SIEMENS ET 200SP HA | |
| Blocco terminale adatto | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Modulo periferico adatto | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| Lunghezza cavo | variabile |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| Numero di poli | 20 |
| Schermato | sì |
| Tipo di cavo | 20X0.5 [PE H] |
| Tipo di conduttore | Cavo a sezione circolare intestato, schermato, senza alogeni |
| Struttura conduttore segnale linea | 16x 0,20 mm |
| Linea segnale AWG | 21 |
| Sezione del conduttore | 20x 0,5 mm² |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diametro esterno conduttore | 10,50 mm ±0,5 mm |
| Guaina esterna, materiale | FR-PE, senza alogenati |
| Guaina esterna, colore | grigio |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Resistenza linea | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Tensione nominale cavi | 300 V AC/DC |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 84 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 158 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
| Assenza di alogeni | sì |
| Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
| IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
| Versione di cavi | Cavo per un modulo |
| Codice colore: Filo singolo | |
| bianco | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| marrone | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| verde | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| giallo | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| grigio | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| rosa | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| blu | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| rosso | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| nero | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| viola | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| grigio-rosa | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| rosso-blu | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| bianco-verde | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| marrone-verde | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| bianco-giallo | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| giallo-marrone | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| bianco-grigio | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| grigio-marrone | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| bianco-rosa | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| rosa-marrone | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| Connessione 1 | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Nota | poli collegati: 20 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Connessione 2 | |
| Attacco a norma | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Collegamento | Connettore femmina D-SUB |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 37 |
| Nota | poli collegati: 20 |
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm |
| Cicli di manovra | > 200 |
| Passo | 2,77 mm |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 1688058 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK225S |
| Codice prodotto | DK225S |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’659.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’650.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen