FF/PA – Scatola di connessione, blocco a 12 vie
FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0
-
Scatola di connessione
2316417
Scatola di connessione sul campo in acciaio legato con 16 connessioni per l'impiego in una zona Ex. Contiene blocco accoppiatore di dispositivi a 12 vie (FB-12SP) per FOUNDATION Fieldbus o PROFIBUS PA e tre morsetti componibili per il cablaggio di distribuzione (+, –, S).
Dettagli prodotto
cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827ATEX
ID omologazione: DEMKO 16 ATEX 1704XProdotti compatibili
I vantaggi
Risolti i problemi con il raggio di curvatura dei cavi a causa della configurazione dei connettori su un solo lato
Protezione contro corto circuito con limitazione di corrente per ogni derivazione
Possibilità di connettere fino a 12 dispositivi di campo Foundation Fieldbus o PROFIBUS PA
Resistenza di terminazione premontata