EMT (EX38)R
-
Cartellino
0804547
Cartellino, per la siglatura dell'isola valvole Festo VTUG-10, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 38 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
EMT (Ex38)R, cartellino bianco, per la siglatura dell'isola valvole Festo VTUG-10
Grazie allo speciale profilo, dopo l'inserimento, i cartellini EMT ... restano saldamente fissati alla guida di arresto della scanalatura di siglatura
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini EMT ... in modo personalizzato secondo le vostre indicazioni