PRC 5-TERM-2,5
   - 
  Cappuccio di protezione
    
      1274810
      
      
    
  
      Cappuccio di protezione, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 0,75 mm2, sezione del conduttore max.: 4 mm2, tensione di dimensionamento: 1000, diametro cavo min.: 9,5 mm, diametro cavo max.: 12,5 mm, Tappo terminale come protezione da infiltrazione di umidità
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione sicura da influssi ambientali delle estremità libere dei conduttori
        Idoneo per l'uso in ambienti esterni con plastiche resistenti ai raggi UV e all'acqua salmastra
        La tecnologia di chiusura brevettata impedisce un'apertura accidentale delle custodie
        Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile