SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR
-
Custodia mobile
1503043
Copertura di collegamento sensore-attuatore con cavo di uscita, cartellino di siglatura, per box SAC con 6 punti di connessione singoli
Dettagli prodotto
| Applicazione | Box sensore/attuatore |
| Numero degli slot | 6 |
| LED | no |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 1-6 / 1 (+ 120 V) = BN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-6 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Materiale Custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA 6.6 V0 |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | Sn |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| PUR/PVC nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 96,6 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 9 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 22 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 42x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 18 |
| Sezione del conduttore | 6x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
| 3x 0,75 mm² (Linea di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
| 1,8 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 8,00 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso |
| Isolamento spessore parete | ≥ 0,15 mm (rivestimento interno) |
| ≥ 0,38 mm (Guaina esterna) | |
| Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 60 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 80 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 80 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
| Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
| Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| 80 °C (secondo UL) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
| Codice articolo | 1503043 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF3CBG |
| GTIN | 4017918821371 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’031.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’031.2 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen