Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AI-TWIN 2X10 -14 BN - Cappuccio
1213206

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 14 mm, lunghezza anelli: 26 mm, colore: marrone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La loro esecuzione speciale consente di realizzare facilmente i frequenti ponticelli a catena
Con i capocorda TWIN si possono crimpare in modo pratico due conduttori in un unico capocorda
Per le applicazioni individuali sono disponibili varie versioni dei singoli capocorda TWIN