AI 1,5-8 RD-S - Cappuccio
1212781
N. ELDAS®: 156435449

Capocorda a nastro, 1,5 mm2, lunghezza guaine 8 mm, con collare in plastica, a norma DIN 46228-4, colore speciale rosso, dotato di estremità funzionale per la lavorazione sicura e pratica con Crimphandy, 20 strisce con ciascuna 50 guaine.

Intervallo sezione trasversale dei conduttori
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

I capocorda a nastro adatti per Crimphandy sono idonei per l'impiego in tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete
I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica
Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili