SACB-8/ 4-L-10,0PUR M5
-
Scatola di distribuzione
1530757
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Conn. femmina M5 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 4, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot