SACB-4Q/4P-SC
-
Scatola di distribuzione
1683633
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, numero degli slot: 4, numero poli: 4, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Connessione a molla 180°, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
| Applicazione | Standard |
| Numero di poli | 4 |
| Numero degli slot | 4 |
| LED | no |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 135 V |
| Tensione nominale UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| Corrente di dimensionamento totale | 12 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 4 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | QUICKON |
| Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 26 ... 17 |
| Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 10 mm |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 70 mm (Linea principale) |
| Coppia di serraggio dadi | 2,5 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 1-4 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Lunghezza | 132 mm |
| Apertura chiave dadi | 22 mm |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | acciaio/rame |
| Materiale superficie contatti | Sn |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | CuZn |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA 6.6 V0 |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | NiSn |
| Materiale isolante dei fili | PVC / PE |
| Diametro esterno conduttore | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (in fase di collegamento del cavo, osservare anche le avvertenze del produttore dello stesso) | |
| Codice articolo | 1683633 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3DBC |
| Codice prodotto | AF3DBC |
| GTIN | 4017918170967 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 199.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 162 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - Guarnizione 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Guarnizione 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Guarnizione 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Tappo cieco 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Kit a vite 1670743
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Segnamorsetti 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Segnamorsetti 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Segnamorsetti 0824684
-
QSS 22 - Chiave a tubo 1670206
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen