VL2 BPC 9000 EX - Box PC
1054023

Box PC (BPC) industriale Valueline® con conformità ATEX/IECEx e omologazione UL, con grado di protezione IP30 e booster a convezione interamente a tenuta stagna e processore Intel® Core™ i7-6822EQ. Fino a 16 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD. È disponibile un singolo slot opzionale PCI o PCIe.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Certificazione ATEX/IECEx
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
Facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili
Ventola a convezione completamente ermetica con grado di protezione IP30 per la massima potenza di raffreddamento
Configurabile come box PC (BPC)
La potenza senza precedenti, il comportamento di intervento e l'efficienza energetica di un processore Intel® Core™ i7
Flessibilità di espansione grazie agli slot PCI o PCIe opzionali
Box PC (BPC): IP30