VL2 BPC 9000 - Box PC
2400499

Box PC (BPC) industriale Valueline® con grado di protezione IP30 e booster a convezione interamente a tenuta stagna e processore Intel® Core™ i7-6822EQ. Fino a 32 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD. È disponibile un singolo slot opzionale PCI o PCIe.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Facilità di manutenzione grazie ai componenti facilmente accessibili
Ventola a convezione completamente ermetica con grado di protezione IP30 per la massima potenza di raffreddamento
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
Flessibilità di espansione grazie agli slot PCI o PCIe opzionali
Box PC (BPC): IP30
La potenza senza precedenti, il comportamento di intervento e l'efficienza energetica di un processore Intel® Core™ i7
Configurabile come box PC (BPC)