VL2 BPC 3000 EX - Box PC
1054025

Box PC industriale (BPC) con conformità ATEX/IECEx e omologazione UL, con grado di protezione IP30, struttura senza ventole e processore Intel®Core™ i3-4010U. Fino a 16 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD. È disponibile un singolo slot opzionale PCI o PCIe.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Certificazione ATEX/IECEx
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Configurabile come box PC (BPC)
Processore Intel® Core™ i3 versatile e a basso consumo
Box PC (BPC): IP30