VL2 BPC 2000 EX - Box PC
1054027

Box PC (BPC) industriale Valueline® con conformità ATEX/IECEx e omologazione UL, con grado di protezione IP30, struttura senza ventole e processore Intel® Celeron® N2930. Fino a 8 GB di RAM. Le opzioni per la memoria di massa comprendono i formati HDD e SSD. È disponibile un singolo slot opzionale PCI o PCIe.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Certificazione ATEX/IECEx
Drive facilmente estraibili oppure a stato solido in diverse dimensioni
Versione senza ventola per applicazioni industriali
Configurabile come box PC (BPC)
Processore Quad Core Intel® Celeron® a basso consumo
Box PC (BPC): IP30