EPC 1502 - Edge Device
1185416

Industrial Edge Computer PLCnext con processore Intel® Celeron® N3350. Questo dispositivo Edge con fattore di forma ridotto supporta IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ e si adatta in maniera ideale alla conversione di protocolli, all'acquisizione dei dati e al Cloud Computing.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Emissione locale di visualizzazione mediante DisplayPort
Supporto senza soluzione di continuità in PLCnext Engineer per la programmazione OT
Collegamento a PROFICLOUD
Connessione al PLCnext Store, ad esempio per l'installazione di Node-RED, InfluxDB o docker/portainer
Supporto di numerosi protocolli come: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP ecc.
Due interfacce Ethernet indipendenti
Linguaggi di programmazione superiori: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Interfacce di programmazione grafiche coerenti