Il panel PC configurabile Basicline 3000 dispone di un processore Intel® Celeron® 1020E da 2,2 GHz, che offre un ottimo rapporto tra potenza grafica e di calcolo ed efficienza energetica. Grazie alla sua robustezza e alle numerose opzioni di I/O, il Basicline 3000 trova impiego in molte applicazioni differenti. Le tre porte COM integrate permettono la connessione ai dispositivi RS-232 precedenti. Una delle porte COM può inoltre essere configurata per il protocollo di trasmissione RS-422 o RS-485. Il BL BPC 3000 può essere configurato per molteplici opzioni. Il BL BPC 3001 è preconfigurato in modo tale da poter utilizzare il sistema operativo preferito e la memoria di massa desiderata (scheda CF, SSD o HDD).
BL BPC 3000
-
Box PC
2400082
Box PC industriale (BPC) con grado di protezione IP20 con processore Intel® Dual Core a risparmio energetico con scheda grafica Intel HD 4000 e memoria RAM di 4 GB. Opzioni per memoria di massa in formato CF, HDD, SSD.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Box PC |
| Dati computer | |
| Processore | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Sistema operativo | assente sistema operativo |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| RAM | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Memoria dati | assente memoria dati |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Raffreddamento | attivo |
| Slot | senza slot |
| Drive ottico | senza drive |
| Display | |
| Tipo di display | senza display |
| Risoluzione monitor | assente |
| Tecnologia touch | senza tecnologia touch |
| Tipo di illuminazione del display | assente |
| Vita elettrica della batteria | 5 anni (tip.) |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Alimentatore | 24 V DC ±20 % |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Alimentazione | |
| Potenza assorbita | tip. |
| Collegamento | COMBICON |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Interfacce | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Uscita monitor | 1x VGA |
| Rete | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| Chipset LAN | Realtek® 8111F PCI-E |
| Larghezza | 357 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Profondità | 87 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 45 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni (funzionamento) | DIN EN 60068-2-6 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2400082 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DRBABA |
| Codice prodotto | DRBABA |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5’443 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5’443 g |
| Numero tariffa doganale | 84715000 |
| Paese di origine | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Memoria 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Memoria 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Memoria 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Memoria 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Telai da incasso per hard disk 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Pacchetto software 2402618
-
16GB CF - Memorycard 2701668
-
32GB CF - Memorycard 2701669
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Memoria 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Modulo buffer 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Pacchetto software 1096119
I vantaggi
3 porte COM
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Processore dual core Intel® Celeron® a elevata potenza ed efficiente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen