Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-PP-OS4S-LCD2-OM1 - Distributore
1208054

Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connettori ODC, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio, Ethernet

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
Idoneità all’impiego industriale
Tempo di installazione ridotto grazie al Plug and Play
Assegnazione poli lineare e In-Line in un unico collegamento
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
Velocità di trasmissione fino a 1000 Mbit/s