SACB-4/ 8-L-C QO
-
Scatola di distribuzione
1156005
Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, numero degli slot: 4, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm2
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
| Nota per l'utilizzo | I cavi con 5 conduttori possono avere una sezione di collegamento max. di 0,5 mm²/AWG 20 |
| Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
| Numero di poli | 5 |
| Numero degli slot | 4 |
| LED | sì |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione per modulo |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione per modulo LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | QUICKON |
| Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 26 ... 20 |
| Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 26 ... 20 |
| Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 7 mm |
| Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 50 mm (Linea principale) |
| Coppia di serraggio viti coperchio | 0,35 Nm |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm |
| Coppia di serraggio dadi | 4 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Lunghezza | 131 mm |
| Apertura chiave dadi | 16 mm |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione O-ring | FKM |
| Materiale guarnizione | FKM |
| Materiale contatto | acciaio/rame |
| Materiale superficie contatti | Sn |
| Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA 6.6 V0 |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | Ni |
| Materiale isolante dei fili | PVC / PE / PP / gomma |
| Diametro esterno conduttore | 7 mm ... 12 mm |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (durante il confezionamento) | |
| Codice articolo | 1156005 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3DBD |
| Codice prodotto | AF3DBD |
| GTIN | 4063151157265 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 266 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 266 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a38eb37e-2dce-4d73-8ed0-a86eb06b9e93 |
Prodotti compatibili
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - Custodia mobile 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - Custodia mobile 1516593
-
Q-PROT 9/11 - Tappo cieco 1670235
-
SACB-QO SET - Kit a vite 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto a vite 1212591
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen