SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL
-
Distributore Power
1413929
Distributore Power, applicazione: Alimentazione di energia, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 4, codifica: T, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, Universale; connessione linea principale: Connessione linea principale a innesto 90°, schermatura: no
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
| Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
| Applicazione | Alimentazione di energia |
| Numero di poli | 4 |
| Numero degli slot | 4 |
| Codifica | T |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione per modulo |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30,5 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione per modulo LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 70 A (a 40 °C, rispettare la ripartizione dei percorsi di corrente carichi) |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico delle uscite; Fusibili nella presa base |
| Amperaggio per conduttore max. | 10 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 2x 9,25 A (a 40 °C) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
| Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 14 ... 10 |
| Coppia di serraggio viti coperchio | 0,6 Nm |
| Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,4 Nm |
| Coppia di serraggio dadi | 5 Nm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 52 mm |
| Lunghezza | 212 mm |
| Materiale Boccola filettata | Zinco pressofuso |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale guarnizione | Viton |
| NBR | |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale superficie contatti | nichelato, dorato |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PC |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | argentato |
| Diametro esterno conduttore | 9 mm ... 15,5 mm |
| Collegamento | Connessione linea principale a innesto |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP66 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 80 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-111 |
| Definizione norma | Urti, vibrazioni |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| Codice articolo | 1413929 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | AF3ECC |
| Codice prodotto | AF3ECC |
| GTIN | 4055626025476 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 590.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 556.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Inserto contatti 1079556
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Custodia 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Custodia 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Pressacavi 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Pressacavi 1853764
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cavo di alimentazione 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Connettore Power 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Connettore Power 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Cartellino ad innesto 0830765
-
PROT-MS SCO - Tappo a vite 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Pinza a crimpare 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Pinza a crimpare 1297083
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Cacciavite 1206450
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen