SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN
-
Scatola di distribuzione
1405732
Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, npn; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
| Numero di poli | 5 |
| Numero degli slot | 4 |
| Codifica | A |
| LED | sì |
| Diagnostica locale | |
| Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
| rappresentazione visiva | LED verde |
| Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
| Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
| Segnalazione stato I/O LED giallo | |
| Tensione nominale UN | 24 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 12 A |
| Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
| Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
| Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,4 Nm |
| Coppia di serraggio vite di montaggio per fissaggio custodia | 0,5 Nm |
| Piedinatura | |
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 54 mm |
| Altezza | 23 mm |
| Lunghezza | 117 mm |
| Materiale Boccola filettata | PBT |
| Materiale Custodia | PBT |
| Materiale Massa di tenuta | PUR |
| Materiale guarnizione O-ring | NBR |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Materiale superficie contatti | dorato |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Lunghezza cavo | 10 m |
| PUR/PVC nero [PUR] | |
| Disegno quotato |
|
| Peso della linea | 122 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Numero di poli | 11 |
| Schermato | no |
| Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
| Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
| Linea segnale AWG | 20 |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 56x 0,15 mm |
| Tensione di alimentazione AWG | 17 |
| Sezione del conduttore | 8x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
| 3x 1 mm² (Linea di alimentazione) | |
| Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
| Diametro esterno conduttore | 8,70 mm ±0,2 mm |
| Guaina esterna, materiale | PUR |
| Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
| Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
| Materiale, isolamento fili | PVC |
| Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde |
| Spessore parete rivestimento interno | ≥ 0,15 mm |
| Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
| Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
| Tensione nominale cavi | 300 V |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
| Raggio di piegatura minimo, fisso | 66 mm |
| Raggio di piegatura minimo, mobile | 87 mm |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 87 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
| Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
| Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
| Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
| Caratteristiche particolari | privo di silicone |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
| 80 °C (secondo UL) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
| Definizione norma | Connettore M12 |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1405732 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AF3CBA |
| Codice prodotto | AF3CBA |
| GTIN | 4046356782869 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’427 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’427 g |
| Numero tariffa doganale | 85444200 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0801576
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen