SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P NPN - Scatola di distribuzione
1405687

Scatola di distribuzione, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 4, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, npn; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON