CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Uscita | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| Ingresso | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-77613| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Uscita | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| Ingresso | 300 V | 40 A | 20 - 8 | |
| F | ||||
| Uscita | 250 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| Ingresso | 250 V | 40 A | 20 - 8 | |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-121479| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
DNV
ID omologazione: TAE00002TT-05| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||