PRC 20/4-C1-BD-Y - Blocco distributore
1526192

Blocco distributore, Serie di prodotti: PRC 20, tipo: Distributori a Y, colore: nero/rosso, numero poli: 4, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Meno lavori di cablaggio in cantiere grazie al Plug and Play
Meno errori di cablaggio grazie al controllo al 100 % della produzione
"Plug and forget" grazie all'utilizzo di materiali di comprovata efficacia
Bloccaggio manuale o con utensili: si decide sul posto in pochissimo tempo
Progettato per condizioni ambientali estreme