CHARX T2HI-ELOCK24V - Bloccaggio
1331524

CHARX connect universal, Tipo 2, Bloccaggio, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 1 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, per l'applicazione di prese lato veicolo, IEC 61851-1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco