Attuatore di bloccaggio con alimentatore per prese di ricarica di infrastruttura da 12 V
EV-T2M3SL-E-LOCK12V
-
Bloccaggio
1208745
CHARX connect basic, Tipo 2, GB/T, Bloccaggio, Accessori, attuatore di bloccaggio: 12 V, 3 poli, senza fili singoli, con supporto, per il bloccaggio di prese di ricarica lato infrastruttura CHARX connect basic nello stato connesso, IEC 61851-1
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco