PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
Apparecchiatura di sicurezza
2981570
Sistema di controllo arresto a due canali, 2 contatti aperti a riposo per SIL 3 a norma IEC 61508, azionamento mediante due sensori standard, larghezza: 22,5 mm, morsetto componibile Push-in a innesto
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Applicazione | Sistema di controllo arresto |
| Vita meccanica | > 20x 106 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Connessione sensore |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento di nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento base (separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV fra circuito d'ingresso e contatti di sicurezza). |
| Note generali | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 60 mA |
| Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | ca. 24 V DC |
| Tempo di eccitazione tipica | 12 ms |
| Tempo di diseccitazione tipico | 8 ms |
| Tempo di ripristino | 1 s |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
| Frequenza limite | 2 kHz |
| Campo d'inserzione (Esercizio) | > 2,5 Hz |
| Campo d'inserzione (Arresto) | < 2 Hz |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
| 2 contatti di segnalazione | |
| Materiale dei contatti | AgNi10, + 5 µm Au |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC (con rivestimento dorato danneggiato) |
| 60 V AC/DC (con rivestimento dorato presente) | |
| Min. tensione commutabile | 100 mV AC/DC |
| Corrente permanente limite | 5 A |
| 100 mA (Uscite di segnalazione) | |
| Max. corrente d'inserzione | 5 A |
| Min. corrente d’inserzione | 1 mA |
| arit. Corrente totale | 20,5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 120 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 130 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Potere di interruzione minimo | 1 mW |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | giallo |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Categoria a norma EN 954-1 | 4 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP54 |
| IP20 | |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | max. 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664/VDE 0110 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2981570 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 217.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 217.2 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Possibilità di collegamento di sensori standard
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Facile configurazione mediante software (PSR-RSM4)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen