Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione sicuro serve per il monitoraggio dell'arresto, del numero di giri e del senso di rotazione. Il modulo è adatto al collegamento di interruttori di prossimità NPN/PNP e di encoder TTL.
PSR-M-EM5-TTL2-SC
-
Modulo di espansione
1105014
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 2x encoder TTL, con controllo tensione (5 V), cat. 4/PL e, SIL 3, morsetto a vite a innesto, connettore TBUS incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
Applicazione | Sistema di controllo di velocità |
Sistema di controllo arresto | |
Monitoraggio senso di rotazione | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di risposta | vedere manuale utente |
Tempo di riavvio | min. 5 s (Tempo di boot) |
max. 10 s (Tempo di boot) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,42 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA, 2 encoder) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Interfacce | Guide di supporto TBUS per il collegam. al modulo master, incluse nella fornitura |
Encoder | |
Interruttore di prossimità | |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Per la custodia, isolamento di base 4 kV tra alimentazione 24 V e I/O |
Alimentazione | |
Denominazione | A1/A2 |
Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +20 % (protezione esterna, tipicamente 1 A) |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 50 mA |
Assorbimento di potenza a US | tip. 1,2 W |
Corrente istantanea | 20 A (Δt = 500 µs con Us) |
Tempo filtro | tip. 20 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
Diodo soppressore |
Misurare | |
Denominazione ingresso | Ingressi degli interruttori di prossimità |
IN1, IN2 | |
Descrizione dell'ingresso | NPN / PNP (3 o 4-fili) |
Numero ingressi | 2 |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Range d'ingresso segnale "1" | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | < 2 mA (NPN) |
Accuratezza | 5 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
Frequenza limite | max. 5 kHz |
Grado di test | 55 % ... 95 % |
Ampiezza di impulso | min. 20 µs |
Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
Circuito di protezione | Diodo soppressore |
Corrente assorbita | tip. 13 mA (NPN, con US) |
tip. -13 mA (PNP, con US) | |
max. 17 mA (NPN, con 28,8 V DC) | |
max. -15 mA (PNP, con 28,8 V DC) | |
Misurare | |
Denominazione ingresso | Ingressi encoder |
Descrizione dell'ingresso | TTL |
Numero ingressi | 2 |
Impedenza d'ingresso | 120 Ω (per ogni traccia) |
Accuratezza | 5 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
Frequenza limite | max. 500 kHz |
Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
TTL Forma del segnale / livello del segnale | 2,5 V ... 5 V (Ciclo di lavoro traccia A, B: 50% ±15%, sfasamento traccia A, B: 90° ±40°, alimentazione: 5 V ±0,1 V) |
Corrente assorbita | tip. 30 mA (Connessione di alimentazione da 5 V ) |
tip. 42 mA (ogni traccia a US) |
Digitale: Alimentazione interruttore di prossimità (24V/0V) | |
Protezione contro cortocircuito | no |
Range tensione nominale in uscita | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Segnalazione stato | 1 x LED (verde), 2 x LED (arancione) |
6 x LED (giallo) | |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Segnalazione di errore | 2 x LED (rosso) |
Larghezza | 22,61 mm |
Altezza | 112,58 mm |
Profondità | 113,6 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849-1 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
Urti | 10g per Δt = 16 ms (resistenza agli urti, 1000 urti in ogni direzione) |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Tenere conto del derating |
Posizione d'installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 1105014 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA363 |
Codice prodotto | DNA363 |
GTIN | 4055626975108 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 199.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 199.5 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen