Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione sicuro serve per il monitoraggio dell'arresto, del numero di giri e del senso di rotazione. Il modulo è adatto per la connessione di interruttori di prossimità NPN/PNP ed encoder sin/cos.
PSR-M-EM4-SINCOS1-SC
-
Modulo di espansione
1105011
Modulo di espansione sicuro per il monitoraggio dell'arresto, della velocità, del senso di rotazione, monitoraggio di 2 assi, interruttore di prossimità NPN/PNP, 1 x encoder Sin/Cos, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, cat. 4/PL e, morsetto a vite a innesto, connettore TBUS incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Apparecchiatura di sicurezza |
| Applicazione | Sistema di controllo di velocità |
| Sistema di controllo arresto | |
| Monitoraggio senso di rotazione | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di risposta | vedere manuale utente |
| Tempo di riavvio | min. 5 s (Tempo di boot) |
| max. 10 s (Tempo di boot) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,86 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Guide di supporto TBUS per il collegam. al modulo master, incluse nella fornitura |
| Encoder | |
| Interruttore di prossimità | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Per la custodia, isolamento di base 4 kV tra alimentazione 24 V e I/O |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +20 % (protezione esterna, tipicamente 1 A) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 55 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,32 W |
| Corrente istantanea | 3,5 A (Δt = 1 ms con Us) |
| Tempo filtro | tip. 5 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Misurare | |
| Denominazione ingresso | Ingressi degli interruttori di prossimità |
| IN1, IN2 | |
| Descrizione dell'ingresso | NPN / PNP (3 o 4-fili) |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
| 16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
| Range d'ingresso segnale "1" | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
| 0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | < 2 mA (NPN) |
| Accuratezza | 5 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
| Frequenza limite | max. 5 kHz |
| Grado di test | 55 % ... 95 % |
| Ampiezza di impulso | min. 20 µs |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 13 mA (NPN, con US) |
| tip. -13 mA (PNP, con US) | |
| max. 17 mA (NPN, con 28,8 V DC) | |
| max. -15 mA (PNP, con 28,8 V DC) | |
| Misurare | |
| Denominazione ingresso | Ingresso encoder |
| Descrizione dell'ingresso | Sin/Cos |
| Funzione di diagnostica: sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
| Numero ingressi | 1 |
| Impedenza d'ingresso | 120 Ω (per ogni traccia) |
| Accuratezza | 5 % (in relazione al valore limite parametrizzato) |
| Frequenza limite | max. 500 kHz |
| Sinusoidale / coseno Forma del segnale / livello del segnale | 0,8 VPP ... 1,2 VPP (Offset: 2,5 V ±20 %, sfasamento traccia A, B: 90° ±30°) |
| Corrente assorbita | tip. 8 mA (ogni traccia a US) |
| Digitale: Alimentazione interruttore di prossimità (24V/0V) | |
| Protezione contro cortocircuito | no |
| Range tensione nominale in uscita | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Segnalazione stato | 5 x LED (giallo), 1 x LED (verde), 2 x LED (arancione) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Segnalazione di errore | 2 x LED (rosso) |
| Larghezza | 22,61 mm |
| Altezza | 112,58 mm |
| Profondità | 113,6 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Categoria | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
| Urti | 10g per Δt = 16 ms (resistenza agli urti, 1000 urti in ogni direzione) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Tenere conto del derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1105011 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA363 |
| Codice prodotto | DNA363 |
| GTIN | 4055626973319 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 191.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 195.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen