Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione sicuro fornisce al sistema ingressi analogici sicuri supplementari.
PSR-M-EF7-SAI4-PI
-
Modulo di espansione
1104986
Modulo di espansione sicuro con 4 ingressi analogici sicuri, 0 V ... 10 V, 0 mA o 4 mA ... 20 mA, interfaccia TBUS, fino a Cat. 4/PL e, SIL 3, morsetto componibile Push-in a innesto, connettore TBUS incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Applicazione | Analogico IN |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di risposta | vedere manuale utente |
| Tempo di riavvio | min. 5 s (Tempo di boot) |
| max. 10 s (Tempo di boot) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,76 W (al carico max. consentito) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Interfacce | Guide di supporto TBUS per il collegam. al modulo master, incluse nella fornitura |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
| Isolamento galvanico, isolamento funzione di 0,5 kV tra logica e ingressi analogici e fra gli ingressi analogici tra loro | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +20 % (protezione esterna, tipicam. 6 A) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 82 mA (senza alimentazione sensore) |
| tip. 212 mA (con alimentazione sensore) | |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,96 W (senza alimentazione sensore) |
| tip. 5,08 W (con alimentazione sensore) | |
| Corrente istantanea | max. 14 A (Δt = 1 ms con Us) |
| Tempo filtro | tip. 5 ms (in presenza di cadute di tensione con Us ) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Analogico | |
| Denominazione ingresso | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi analogici di sicurezza configurabili come ingressi di corrente o di tensione, con separazione di potenziale |
| Numero ingressi | 4 |
| Tecnica di connessione | A 2 conduttori, a 3 conduttori o a 4 conduttori (segnale sensore a 2 conduttori + alimentazione sensore a 2 conduttori) |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato |
| Frequenza di scansione | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 25 mA (Range di ingresso) |
| 0 mA ... 20 mA (campo di misura configurabile con range di diagnostica di 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (campo di misura configurabile con range di diagnostica di 20,1 mA ... 23 mA (limite superiore), 2,5 mA ... 3,8 mA (limite inferiore)) | |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 12 V (Range di ingresso) |
| 0 V ... 10 V (campo di misura configurabile con range di diagnostica di 10,05 V ... 11,5 V (limite superiore), 0,1 V (limite inferiore)) | |
| Max. corrente consentita | max. 35 mA (come ingresso di corrente) |
| Tensione consentita | max. 24 V (come ingresso di corrente) |
| max. 14 V (come ingresso di tensione) | |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 290 Ω ±25 % (incl. circuito di protezione interno) |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 185 kΩ ±25 % |
| Risoluzione convertitori A/D | 16 Bit |
| Risoluzione (corrente) | 381 nA |
| Risoluzione (tensione) | 152 µV |
| Accuratezza | tip. ± 2 % (come ingresso di corrente, relativo al valore finale del campo di misura) |
| max. ± 2,5 % (come ingresso di corrente) | |
| tip. ± 1 % (come ingresso di tensione, relativo al valore finale del campo di misura) | |
| max. ± 1,5 % (come ingresso di tensione) | |
| Coefficienti di temperatura | tip. ± 0,07 %/K |
| max. ± 0,07 %/K | |
| Frequenza limite (3 dB) | 160 Hz (Passabasso RC, 1° ordinamento, come ingresso di corrente) |
| 4 Hz (Passabasso RC, come ingresso di tensione) | |
| Frequenza | 12 Hz (frequenza del segnale del sensore max. consigliata, come ingresso di corrente) |
| 2 Hz (frequenza del segnale del sensore max. consigliata, come ingresso di tensione) | |
| Lunghezza cavo consentita | max. 100 m (per ogni ingresso) |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico degli ingressi di corrente |
| Protezione contro il sovraccarico degli ingressi di tensione | |
| Alimentazione sensore: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Descrizione | Tensione di alimentazione sensore per ingresso analogico |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC ±3 % |
| Corrente | max. 30 mA (Assorbimento di corrente del sensore per ogni canale) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico Rilevamento del sovraccarico a 38 mA |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnalazione stato | 4 x LED (giallo, rosso) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,61 mm |
| Altezza | 107,74 mm |
| Profondità | 113,6 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Circuito a 2 canali) |
| d (Circuito a 1 canale) | |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 2 canale | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand con circuito a 1 canale | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Circuito a 2 canali) |
| 2 (Circuito a 1 canale) | |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
| Urti | 10g per Δt = 16 ms (resistenza agli urti, 1000 urti in ogni direzione) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | Tenere conto del derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1104986 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA362 |
| Codice prodotto | DNA362 |
| GTIN | 4055626974804 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 193.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 145 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen