Il sistema di sicurezza modulare PSR configurabile e scalabile individualmente è una soluzione di sicurezza flessibile per il monitoraggio della macchina o dell'impianto. Il modulo di espansione di sicurezza fornisce al sistema ingressi sicuri aggiuntivi per il monitoraggio delle pedane di sicurezza e dei bordi di sicurezza.
PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI
-
Modulo di espansione
1104884
Modulo di espansione sicuro con 12 ingressi sicuri per il monitoraggio delle pedane di sicurezza e dei bordi di sicurezza, interfaccia TBUS, fino a SIL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, morsetto Push-in ad innesto, connettore TBUS incluso
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Functional Safety
ID omologazione: Z10029429 0013Rev.02Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Installazione rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Idoneo per le applicazioni di ascensori secondo EN 81-20