TC ANT MOBILE/GPS
-
Antenna
2903590
Antenna GPS radiomobile combinata omnidirezionale, cavo antenna da 2 m con connettore circolare SMA (GSM/UMTS) e connettore circolare R-SMA (GPS)
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Antenna |
Caratteristiche delle radiazioni | Omnidirezionali |
Guadagno | 5 dBi (800/900 MHz) |
3 dBi (1800/1900 MHz) | |
1 dBi (2100 MHz) | |
25 dBi (GPS) | |
Polarizzazione | lineare verticale |
Banda di frequenza | 900 MHz |
1900 MHz | |
1800 MHz | |
850 MHz | |
2100 MHz | |
Frequenza | 800 MHz ... 900 MHz |
1,8 GHz ... 1,9 GHz | |
2,1 GHz | |
Impedenza | 50 Ω |
Potenza massima | 10,00 W |
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | < 1,50 |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | SMA (maschio) |
Altezza | 23 mm |
Diametro | 76 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale (Cavi) | RG174 (Guaina esterna) |
Lunghezza cavo | 2,00 m |
Cavo di collegamento | sì |
Diametro esterno conduttore | 2,70 mm |
Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 15 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP69K (Montato) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo di montaggio | Quadro elettrico |
Codice articolo | 2903590 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC4Z1 |
Codice prodotto | DNC4Z1 |
GTIN | 4046356757546 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 133.6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 126.8 g |
Numero tariffa doganale | 85177100 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen