Separatore a 2 vie a due canali con loop di ingresso alimentato con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici. Il separatore con loop di ingresso alimentato consente il funzionamento presso sensori attivi con una tensione di alimentazione di 6 V DC ... 30 V DC. L'alimentazione avviene mediante il loop di corrente del sensore. Segnale di ingresso = segnale di uscita: 0(4) mA ...20 mA, Con connessione a vite.
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP
-
Isolatori passivi
2905280
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 2 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Coefficiente termico massimo | ≤ 0,002 %/K (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
| Errore di trasmissione, tipico | 0,08 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico | |
| Tensione di prova | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 600 Veff |
| isolamento | Separazione sicura |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna |
| Segnale: Corrente | |
| Numero ingressi | 2 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale d'ingresso, tensione massima | < 30,5 V |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Limitazione tensione d'ingresso | 30,5 V |
| Tensione dissipata | 2,9 V (I = 20 mA) |
| Tempo di risposta (10-90%) | 5 ms (carico di 500 Ω) |
| Anomalia supplementare, dipendente dal carico | 0,022 % (del valore misurato/ 100 Ω carico) |
| Corrente d’intervento | ~ 50 µA |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 2 |
| Configurabile/Programmabile | no |
| Segnale d'uscita, tensione massima | 27,5 V |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| Ripple residuo | < 10 mVeff (carico di 500 Ω) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Presa per spina di prova | |
| Diametro max. | 2,3 mm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | in aggiunta EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Certificato | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 3 |
| Certificato | 968/FSP 1200.01/21 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61326-1 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
| Norme/Disposizioni | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2905280 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1113 |
| Codice prodotto | DK1113 |
| GTIN | 4046356944373 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 166.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID omologazione: E330267cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 199827UL Recognized
ID omologazione: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 87fa177a-4a51-4c61-bead-12271e204853 |
Prodotti compatibili
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen