QUINT4-PS/3AC/24DC/20/... - Alimentatore
2907873

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Variante configurabile online dell'alimentatore switching QUINT POWER con curva caratteristica di uscita a scelta, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) e interfaccia NFC, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 20 A. Il prodotto è in fase di adeguamento al Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

La tecnologia SFB attiva gli interruttori magnetotermici standard in modo selettivo, mentre le altre utenze collegate continuano a lavorare in parallelo
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Tramite la tecnologia NFC, le soglie di allarme e le curve caratteristiche regolabili massimizzano la disponibilità dell'impianto
Semplice ampliamento degli impianti con il boost statico, attivazione di carichi elevati con il boost dinamico
Elevata immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato e a un tempo di tamponamento delle interruzioni di rete di oltre 20 millisecondi
Design robusto grazie alla custodia in metallo e all'ampio range di temperature da - 40 °C a + 70 °C
Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali

Domande frequenti


Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?

Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Consultare in proposito il capitolo Tecnologia SFB nella scheda tecnica.


Quali sono le riserve di potenza disponibili?

Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 22,5 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 30 A pe... Vedi di più

Per l'espansione dell'impianto, il boost statico continuo supporta l'alimentazione del carico con 22,5 A. Il boost statico è disponibile fino a una temperatura ambiente di 40 °C.
L'alimentatore QUINT POWER fornisce un boost dinamico fino a 30 A per un avviamento affidabile dei carichi pesanti. L'alimentazione limitata nel tempo del carico è pari a max. 5 s con una temperatura ambiente fino a 60 °C

Vedi di meno

L'alimentatore può funzionare anche con una tensione d'ingresso DC?

Sì, l'alimentatore QUINT POWER può funzionare con i seguenti valori di tensione:
Tensione d'ingresso nominale: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Range di tensione di ingresso: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Ten... Vedi di più

Sì, l'alimentatore QUINT POWER può funzionare con i seguenti valori di tensione:
Tensione d'ingresso nominale: +/-260 V DC … +/-300 V DC / 520 V DC … 600 V DC
Range di tensione di ingresso: +/-225 V DC … +/-450 V DC / 450 V DC … 900 V DC
Tensione d'ingresso massima: +/-500 V DC / 1000 V DC

Vedi di meno

È possibile monitorare la tensione d'ingresso dell'alimentatore?

Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 33 ms. L'interruzione del... Vedi di più

Sì, l'opzione di segnale "Tensione d'ingresso OK" può essere utilizzata per segnalare tempestivamente un guasto della tensione d'ingresso. In caso di guasto di rete, l'alimentatore continua ad alimentare il carico per almeno 33 ms. L'interruzione della tensione d'ingresso viene segnalata già dopo 10 ms prima che la tensione di uscita scenda. Questa informazione viene quindi fornita in tempo reale al controllore di livello superiore.

Vedi di meno

È possibile monitorare la temperatura dell'alimentatore?

Sì, con l'opzione di segnale "Temperatura OK" è possibile segnalare un aumento di temperatura anche prima che l'alimentatore QUINT POWER venga protetto mediante il declassamento di potenza.


Come si possono personalizzare i contatti di segnale?

I contatti di segnale possono essere preimpostati direttamente al momento dell'ordine dell'alimentatore QUINT POWER tramite il configuratore. In alternativa, l'alimentatore può essere configurato anche in un secondo momento tramite il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.


Come si può regolare la tensione di uscita dell'alimentatore?

L'alimentatore QUINT POWER può essere ordinato direttamente con una tensione di uscita preimpostata. In alternativa, la tensione può essere impostata utilizzando i pulsanti sulla parte anteriore o tramite il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.


I pulsanti per l'impostazione della tensione possono anche essere bloccati?

Sì, i pulsanti sulla parte anteriore possono essere bloccati utilizzando il software QUINT POWER o l'app QUINT POWER.



Vedi le FAQ